LD-CCE 50 H 6 RM/N

商品番号
4085444
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
キャビティ ISO7368 11-9-1-16
製品ファミリー LD-CCE .. RM
公称サイズ 50
Pmax [bar] 420
シールの材質 NBR
M20003657 LD
M20003659 RM
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 3
M20003680 6
M20003636 0
M20003637 8
M20003638 6
M20003639 0
M20003640 6
設計 カートリッジバルブ(ロジック)
M20003676 0

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
製品カタログ JA

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
製品カタログ EN

(3.46 MB)