LD-CCE 25 H 6 4W/N

商品番号
4085387
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
キャビティ ISO7368 08-3-1-16
製品ファミリー LD-CCE .. 4W
公称サイズ 25
Pmax [bar] 420
シールの材質 NBR
M20003657 LD
M20003659 4W
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 1
M20003680 6
M20003636 0
M20003637 6
M20003638 6
M20003639 0
M20003640 6
設計 カートリッジバルブ(ロジック)
M20003676 0

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
製品カタログ JA

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
製品カタログ EN

(3.46 MB)