FMM-P-M-0-CS1220-B-Z(AS)-0-1-0/-000

商品番号
4081672
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
油圧アキュムレータ 0
モジュールバージョン FMM-P-M
追加センサー なし(AS1000取付スペース)
アナログインターフェース 0~10V
バージョン CS ISO/SAE、ディスプレー付き
フィルタ 保護フィルタ(25µm-FMM-P)
シール FPM
補足詳細 なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FMM Filter element replacement set NBR
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.54 MB)

FMM Filter element replacement set NBR
操作/メンテナンス説明書 EN

(0.54 MB)

FMM Filter element replacement set EPDM
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.17 MB)

FMM Filter element replacement set EPDM
操作/メンテナンス説明書 EN

(0.17 MB)

Professional fluid monitoring
製品カタログ JA

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
製品カタログ EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ JA

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
製品カタログ JA

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
製品カタログ EN

(1.7 MB)