PDR08PZ-31-C-N-260V260-0

商品番号
4065609
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
コイル コイルなし
消費流量、prod.F 0 - 60
機能 比例式減圧バルブ
圧力設定 [bar] 180
タイプ、マニュアルオーバーライド マニュアルオーバーライドなし        
モデル 標準
マニュアルオーバーライド いいえ
作動 比例
コイル設計 40–1836
調整の種類 ツール
キャビティ FC08-3
Qmax 値 [l/min] 60
製品ファミリー PDR08PZ
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 350
コネクタタイプ コイルなし
圧力設定範囲 [bar] 10 - 180
公称サイズ 8
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号、コイル -
設計 カートリッジ
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
Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ JA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)