接続プレート – サイズ4

サイズ 4 の接続プレートは、WVH-4B と WVH-4B-Bi シリーズからのバルブをパイプラインに接続することに適しています。

  • 最大作動圧力:700 bar
  • 最大流量:12 l/min
  • サイズ:Bieri 規格に準拠したサイズ 4
SKU
GP_1000422307
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
EAP-4B-2/2-G1/4-A*00
材料番号 3763413
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EAP-4B-3/2-G1/4-A*00
材料番号 3832498
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア