DB10SE-02-C-N-025 @ 17 l/min

商品番号
3992803
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
追加機能 リリーフ接続あり
バージョン なし
圧力設定 [bar] 17
標準 リリースバルブ
調整の種類 調整不可
キャビティ FC10-S3
Qmax 値 [l/min] 120
製品ファミリー DB10SE
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 14 - 19
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 120
圧力設定範囲 [bar] 17
公称サイズ 10
オブジェクト名 DB10SE-02-C-N-025 @ 17 l/min
Pmax [bar] 100
制御タイプ 直動式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号 3992803
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
製品カタログ JA

(0.27 MB)

DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
製品カタログ EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)