DB4E-01X-100F60

商品番号
398831
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
追加機能 なし
バージョン なし
圧力設定 [bar] 60
標準 リリースバルブ
調整の種類 調整不可
キャビティ 06020
Qmax 値 [l/min] 30
製品ファミリー DB4E
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 630
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 30
圧力設定範囲 [bar] 10 - 100
公称サイズ 4
Pmax [bar] 630
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 FKM
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DB4E Pressure Relief Valve
製品カタログ JA

(0.3 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
製品カタログ EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)