技術データ
追加機能 | スイッチ位置監視 |
---|---|
モデル | コーンポペットタイプ |
機能 | チェックバルブ |
調整の種類 | 利用不可 |
キャビティ | FC10 -2 |
Qmax 値 [l/min] | 80 |
製品ファミリー | RV10A |
クラッキング圧力 [bar] | 0.35 |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 80 |
公称サイズ | 10 |
オブジェクト名 | RV10A-51E-C-N-05 |
Pmax [bar] | 350 |
制御タイプ | 直動式 |
設置タイプ | UNF |
シールの材質 | NBR |
設計 | カートリッジ |
パーツ番号 | 3987381 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ
JA
(0.12 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ
EN
(0.12 MB)