KH3-G1/4-T-1112-09X

商品番号
398570
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
設計 KH3
公称サイズDN 6
接続タイプ メスネジ
接続/フランジ名 G
標準 DIN ISO 228
ハウジング材質、ボールバルブ
材質コード 鋼-鋼-POM-NBR
表面保護 リン酸メッキ
レバーのデザイン なし
レンチサイズ SW12
公称圧力 500
公称圧力 50
公称圧力 7250
作動 ハンドレバー
認証/試験証明書 認証なし
固定穴 固定穴なし
ロック ロックなし
スイッチ位置監視 スイッチ位置監視なし
コンビネーション BVコンビネーションなし
ボール穴 T
オブジェクト名 KH3-G1/4-T-1112-09X
パーツ番号 398570

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.38 MB)

Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.69 MB)

KH3/KH4 3-Way and 4-Way Ball Valves
製品カタログ JA

(1.37 MB)

KH3/KH4 3-Way and 4-Way Ball Valves
製品カタログ EN

(1.37 MB)

ハンドル SW 06-22
製品カタログ JA

(0.14 MB)

Handles SW 06-22
製品カタログ EN

(0.26 MB)

ボールバルブの適合性リスト
製品カタログ JA

(0.17 MB)

Compatibility List for Ball Valves
製品カタログ EN

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
製品カタログ JA

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
製品カタログ EN

(0.28 MB)

Lockable Ball Valves
製品カタログ JA

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
製品カタログ EN

(0.26 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
製品カタログ JA

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
製品カタログ EN

(0.41 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
製品カタログ JA

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
製品カタログ EN

(0.25 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
製品カタログ JA

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
製品カタログ EN

(0.86 MB)