SK280-2/3218U-280ACK-VB-10

商品番号
3984531
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
シリーズ 280
ピストン設計タイプ 0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量 2
ピストンの材質 炭素鋼
シールの材質+ピストンシール PUR
シリンダの材質。ジャケット、エンドキャップ 炭素鋼
付属品 監視装置なし
ピストン径 (Øi) 100
推奨モデル はい
補器類、流体側 追加装備なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ST-取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.56 MB)

ST-Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.1 MB)

SK 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(1.51 MB)

SK Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(3.22 MB)

ピストンアキュムレータ SK280シリーズ
製品カタログ JA

(0.22 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
製品カタログ EN

(0.46 MB)