技術データ
エレメント長さ | 40 inch |
---|---|
エレメント数 | 11 |
ハウジング材質 | E=ステンレス鋼 |
サイズ MRF | 3=容器直径274mm |
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan), V= FPM (Viton) |
バイパス | KB= バイパスなし |
目詰まりインジケータ | E= 圧力計 |
接続サイズ | 2" |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
フィルタリング精度 | 0 |
フィルタリングの材質 | XX= フィルタエレメントなし |
pmax [bar] | 10 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
操作/メンテナンス説明書
JA
(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
操作/メンテナンス説明書
EN
(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
操作/メンテナンス説明書
JA
(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
操作/メンテナンス説明書
EN
(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
製品カタログ
JA
(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
製品カタログ
EN
(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
操作/メンテナンス説明書
JA
(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
操作/メンテナンス説明書
EN
(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
操作/メンテナンス説明書
JA
(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
操作/メンテナンス説明書
EN
(10.33 MB)