DRV-10-11.6/0

商品番号
397863
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
追加機能 ファインスロットルスピンドル
モデル 亜鉛メッキ面
調整の種類 手動
キャビティ インライン接続
Qmax 値 [l/min] 60
Q 製品ファミリー [l/min] 0 - 60
製品ファミリー DRV-10
クラッキング圧力 [bar] 0.5
流量範囲 [l/min] 0 - 60
機能 ポペットバルブ
機能 スロットルバルブ(逆止弁付)
公称サイズ 10
オブジェクト名 DRV-10-11.5/0
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号 397863
設計 パイプライン

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
製品カタログ JA

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
製品カタログ EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)