DR10X-01-C-S6-N-080V045

商品番号
3950325
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
追加機能 なし
バージョン なし
圧力設定 [bar] 31
標準 圧力制御バルブ
調整の種類 ツール
キャビティ FC10-3
Qmax 値 [l/min] 30
製品ファミリー DR10X
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 55
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 30
圧力設定範囲 [bar] 25 - 55
公称サイズ 10
オブジェクト名 DR10X-01-C-S6-N-080V045
Pmax [bar] 420
制御タイプ 直動式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号 3950325
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
製品カタログ JA

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
製品カタログ EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)