DR12P-01-C-N-500V §0605

商品番号
3914739
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
追加機能 なし
バージョン なし
圧力設定 [bar] プレ設定なし
標準 圧力制御バルブ
調整の種類 ツール
キャビティ FC12-3
Qmax 値 [l/min] 180
製品ファミリー DR12P
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 15 - 345
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 180
圧力設定範囲 [bar] 15 - 345
公称サイズ 12
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
製品カタログ JA

(0.82 MB)

DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
製品カタログ EN

(0.82 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)