DLM12121P-01-C-N-10-350V

商品番号
3903008
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
追加機能 なし
バージョン 切替圧力差10%
圧力設定 [bar] プレ設定なし
標準 アキュムレーターチャージバルブ
調整の種類 ツール
キャビティ 12121
Qmax 値 [l/min] 200
製品ファミリー DLM12121P
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 200
圧力設定範囲 [bar] 5 - 350
公称サイズ 12
オブジェクト名 DLM12121P-01-C-N-10-350V
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ メートル法
シールの材質 NBR
パーツ番号 3903008
設計 カートリッジ
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
Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)