4WEW 6 E S01-24DG/V

商品番号
3866910
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
タイプ、マニュアルオーバーライド 隠れたマニュアルオーバーライド    
モデル ソフトシフト
マニュアルオーバーライド はい
機能 4/3 方向切換バルブ
作動 磁気
バルブシリーズ 4WEW 6 E
キャビティ ISO 4401-03-02-0-05
Qmax 値 [l/min] 80
製品ファミリー 4WEW 6 E
コネクタタイプ DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
圧力範囲 P [bar] 0 - 350
コイル 24 V DC
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 80
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 80
公称サイズ 6
オブジェクト名 4WEW 6 E S01-24DG/V
Pmax [bar] 280
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号 3866910
パーツ番号、コイル お問い合わせ下さい
設計 マニホールド搭載

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
製品カタログ JA

(1.27 MB)

4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
製品カタログ EN

(1.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)