FSA-0800-2.10405/O2/M12.000

商品番号
3858748
親商品のグループ
-
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
各 1 PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
公称圧力 [MPa] 0.05
公称圧力 [bar] 0.5
表面保護 鋼、亜鉛メッキ(ネジ + ナット)
取り付けナット あり(固定ナット)
固定ネジ、FSA M12
コントラストペイン なし
材質、フレーム、FSA
材質、コネクタ、FSA アルミニウム
追加機能(+ バンジョーボルト) なし
パイプ材質 PA
パイプ形状 丸形
ガスケット/Oリング 0
材質、Oリング/シーリングディスク FPM
公称サイズ FSA/FSK 800
モデル、FSA / FSK FSA
認証/試験証明書 認証なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
製品カタログ JA

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
製品カタログ EN

(0.55 MB)