IXU-4-S-G-B-1-C-Z/-FA1

商品番号
3849353
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
標準 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
補足詳細 自動スイッチオフ
測定機器 なし
目詰まりインジケータ VM 2 C.0
電圧 415V-50Hz-3Ph
ポンプタイプ モーター付ギアポンプ
タイプ 設置式
サイズ 4 IX エレメント、約 8.9l/min
プレフィルタ OLF-5/4 トップローダー