PPV103-16-FR01BK-3280-4205 *

商品番号
3830388
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
ドライブを通して シングルポンプ
ポート SAE、BSPF/メートル
位置、ポート 1 アキシャル
コントローラー 赤色圧力弁
シール バイトン
シャフト SAE AB キー溝シャフト
取付フランジ SAE A取り付けフランジ 2穴
回転方向 時計回り方向の回転
変位 16
設定範囲 12–70
サイズ PPV103