CX EX-3/2-D/C-2/10/020/038/ 24V

商品番号
3825374
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
マニュアルオーバーライド CX マニュアルオーバーライドなし
スイッチ位置監視 CX スイッチ位置ディスプレーなし
取り付けブラケット CX 取り付けブラケットなし
モデルコード CX CX EX 3/2
バルブシートシール FPM
シール、動的 PTFE
シール、固定 FPM
電気接続、メインソレノイド GSD EN 175301-803(WS)付き
消費電力 [W] 23
メインソレノイドの電圧 [V] 24V DC
Kv 値、CX、直動式 [m³/h] 2.5
ハウジング材質 CX 真鍮
接続サイズ CX G 3/8
公称サイズ DN CX 10
公称圧力 – CX 0-20 bar
スイッチング機能 CX NC
シリーズ CX 3/2 ウェイ
認証/試験証明書 ATEX

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
製品カタログ JA

(0.32 MB)

CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
製品カタログ EN

(0.32 MB)