技術データ
マニュアルオーバーライド CX | マニュアルオーバーライドなし |
---|---|
スイッチ位置監視 CX | スイッチ位置ディスプレーなし |
取り付けブラケット CX | 取り付けブラケットなし |
モデルコード CX | CX EX 2/2 |
バルブシートシール | FPM |
シール、動的 | PTFE |
シール、固定 | FPM |
電気接続、メインソレノイド | GSD EN 175301-803(WS)付き |
消費電力 [W] | 23 |
メインソレノイドの電圧 [V] | 24V DC |
Kv 値、CX、直動式 [m³/h] | 2.5 |
ハウジング材質 CX | 真鍮 |
接続サイズ CX | G 1/2 |
公称サイズ DN CX | 10 |
公称圧力 – CX | 0-20 bar |
スイッチング機能 CX | NC |
シリーズ CX | 2/2 ウェイ |
認証/試験証明書 | ATEX |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
製品カタログ
JA
(0.62 MB)
CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
製品カタログ
EN
(0.62 MB)