P4WEHRE E 10 J80 D01-24PG E1A/V

商品番号
3807973
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
コイル 24V比例
消費流量、prod.F 0 - 180
機能 比例式方向制御バルブ
タイプ、マニュアルオーバーライド 隠れたマニュアルオーバーライド    
モデル 標準
マニュアルオーバーライド はい
作動 比例
コイル設計 OBE
調整の種類 利用不可
キャビティ ISO 4401-05-04-0-05
Qmax 値 [l/min] 180
製品ファミリー P4WEHRE 10 J
コネクタタイプ 車載電子装置あり
機能 スプールバルブ
公称サイズ 10
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号、コイル -
設計 マニホールド搭載

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
製品カタログ JA

(2.11 MB)

P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
製品カタログ EN

(2.11 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
ソフトウェア JA

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
ソフトウェア EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)