DR10P-01-C-V-180H

商品番号
3804658
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
追加機能 なし
バージョン なし
標準 圧力制御バルブ
調整の種類 手動
キャビティ FC10-3
Qmax 値 [l/min] 100
製品ファミリー DR10P
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 345
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 100
圧力設定範囲 [bar] 8 - 124
公称サイズ 10
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ UNF
シールの材質 FKM
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DR10P-01 Pressure Reducing Valve
製品カタログ JA

(0.3 MB)

DR10P-01 Pressure Reducing Valve
製品カタログ EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)