4WERA 10 D S01-12DG/V

商品番号
3803743
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
タイプ、マニュアルオーバーライド マニュアルオーバーライドなし        
モデル スイッチ位置監視
マニュアルオーバーライド いいえ
機能 4/2 方向切換バルブ
作動 磁気
バルブシリーズ 4WERA 10 D
キャビティ ISO 4401-05-04-0-05
Qmax 値 [l/min] 120
製品ファミリー 4WERA 10 D
コネクタタイプ DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
圧力範囲 P [bar] 0 - 320
コイル 12 V DC
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 120
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 120
公称サイズ 10
オブジェクト名 4WERA 10 D S01-12DG/V
Pmax [bar] 320
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号 3803743
パーツ番号、コイル お問い合わせ下さい
設計 マニホールド搭載

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
製品カタログ JA

(1.25 MB)

4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
製品カタログ EN

(1.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)