FAM-10-M-2-A-05-R-H-C1-A-2

商品番号
3792722
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
標準 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
補足詳細 Z=シリーズ
測定技術 A= AS付き
フィルタリング精度 Z=フィルターエレメントなし
フィルタ材質 Z= 無し
電圧 A=400V-50Hz-3Ph
バージョン 4=ヒーター付き移動式
作動媒体 M=鉱油
サイズ & 公称流量 10=10l/分

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FAM10-95 2/2 Comfort 取扱およびメンテナンス説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(4.22 MB)

FAM10-95 2/2 Comfort Control 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.55 MB)

FAM10-95 2/2 Comfort Control 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.61 MB)