技術データ
公称圧力 [MPa] | 0.05 |
---|---|
公称圧力 [bar] | 0.5 |
表面保護 | 鋼、亜鉛メッキ(ネジ + ナット) |
取り付けナット | あり(固定ナット) |
固定ネジ、FSA | M12 |
コントラストペイン | なし |
材質、フレーム、FSA | 鋼 |
材質、コネクタ、FSA | アルミニウム |
追加機能(+ バンジョーボルト) | なし |
パイプ材質 | PA |
パイプ形状 | 丸形 |
ガスケット/Oリング | 0 |
材質、Oリング/シーリングディスク | FPM |
公称サイズ FSA/FSK | 1000 |
モデル、FSA / FSK | FSA |
認証/試験証明書 | 認証なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FSA Fluid level gauge - long version
製品カタログ
JA
(0.56 MB)
FSA Fluid level gauge - long version
製品カタログ
EN
(0.56 MB)