PGI102-3-016-LK23-10-6100 *

商品番号
3780949
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
ポート SAE、メートルねじ
位置、ポート 1 ラジアル
シール バイトン
シャフト ISO キー溝シャフト Ø25mm
取付フランジ SAE B 取り付けフランジ 2穴
回転方向 逆時計回り
変位 16
サイズ PGI102-3