4WMH 10 H 01/V

商品番号
3777727
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
タイプ、マニュアルオーバーライド マニュアルオーバーライドなし        
モデル 標準
マニュアルオーバーライド いいえ
機能 4/3 方向切換バルブ
作動 手動
バルブシリーズ 4WMH 10 H
キャビティ ISO 4401-05-04-0-05
Qmax 値 [l/min] 150
製品ファミリー 4WMH 10 H
コネクタタイプ コイルなし
圧力範囲 P [bar] 0 - 320
コイル コイルなし
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 150
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 150
公称サイズ 10
オブジェクト名 4WMH 10 H 01/V
Pmax [bar] 320
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号 3777727
パーツ番号、コイル -
設計 マニホールド搭載

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
製品カタログ JA

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
製品カタログ EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)