CX05M-2/2-D/C-2/15/100/034/24V-1X-M8

商品番号
3771431
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
マニュアルオーバーライド CX マニュアルオーバーライドなし
スイッチ位置監視 CX スイッチ位置ディスプレーなし
モデルコード CX CX05M (2/2 - D)
バルブシートシール PTFE
シール、動的 PTFE
シール、固定 FPM
電気接続、メインソレノイド GSD EN 175301-803(WS)付き
消費電力 [W] 50
メインソレノイドの電圧 [V] 24V DC
Kv 値、CX、直動式 [m³/h] 5.2
ハウジング材質 CX 真鍮
接続サイズ CX G 3/4
公称サイズ DN CX 15
公称圧力 – CX 0-100 bar
スイッチング機能 CX NC
シリーズ CX 2/2 ウェイモジュール
認証/試験証明書 認証なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
製品カタログ JA

(0.85 MB)

CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
製品カタログ EN

(0.85 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
製品カタログ JA

(0.31 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
製品カタログ EN

(0.31 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
製品カタログ JA

(0.43 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
製品カタログ EN

(0.43 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
製品カタログ JA

(0.33 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
製品カタログ EN

(0.33 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
製品カタログ JA

(0.49 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
製品カタログ EN

(0.49 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
製品カタログ JA

(0.32 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
製品カタログ EN

(0.32 MB)

Operating manual Coaxial Valves
操作/メンテナンス説明書 EN

(0.8 MB)