RVF-G3/8-R-01-N-2

商品番号
3764910
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
追加機能 ポート2から1へ
機能 チェックバルブ
調整の種類 利用不可
キャビティ EBR RVF-G3/8
Qmax 値 [l/min] 30
製品ファミリー RVF-G3/8-R
クラッキング圧力 [bar] 0.15
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 30
公称サイズ 8
オブジェクト名 RVF-G3/8-R-01-N-2
Pmax [bar] 500
制御タイプ 直動式
設置タイプ インチ
シールの材質 NBR
パーツ番号 3764910
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RVF 1/4 - 3/8 Check valve
製品カタログ JA

(0.3 MB)

RVF 1/4 - 3/8 Check valve
製品カタログ EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)