FSA-0254-0.11000/HT/M12.000

商品番号
3746652
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
公称圧力 [MPa] 0.05
公称圧力 [bar] 0.5
表面保護 鋼、亜鉛メッキ(ネジ + ナット)
取り付けナット あり(固定ナット)
固定ネジ、FSA M12
コントラストペイン HYDAC、温度計付き
材質、フレーム、FSA アルミニウム
材質、コネクタ、FSA PA
追加機能(+ バンジョーボルト) なし
パイプ材質 グラス
パイプ形状 丸形
ガスケット/Oリング 0
材質、Oリング/シーリングディスク NBR
公称サイズ FSA/FSK 254
モデル、FSA / FSK FSA
認証/試験証明書 認証なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
製品カタログ JA

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
製品カタログ EN

(0.55 MB)