ZW-DW06-01-PTAB-33V-V

商品番号
3719987
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
追加機能 なし
バージョン なし
標準 圧力平衡器
位置バルブ 3 ウェイ圧力補償器
調整の種類 ツール
キャビティ ISO 4401-03-02-0-05
Qmax 値 [l/min] 40
製品ファミリー ZW-DW06
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 33
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 40
圧力設定範囲 [bar] 7-33
公称サイズ 6
オブジェクト名 ZW-DW06-01-PTAB-33V-V
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号 3719987
設計 サンドイッチプレート

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
製品カタログ JA

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
製品カタログ EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)