ZW-DW06-01-PAB-4-V

商品番号
3719942
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
追加機能 なし
バージョン なし
制御圧力差 [bar] 4
標準 圧力平衡器
位置バルブ 2 ウェイ圧力補償器
調整の種類 調整不可
キャビティ ISO 4401-03-02-0-05
Qmax 値 [l/min] 40
製品ファミリー ZW-DW06
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 33
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 40
公称サイズ 6
オブジェクト名 ZW-DW06-01-PAB-4-V
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号 3719942
設計 サンドイッチプレート

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
製品カタログ JA

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
製品カタログ EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)