TFP-100/X/12/SE-M12x1 FSA/K

商品番号
3716402
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
公称圧力 [MPa] 0.05
公称圧力 [bar] 0.5
取り付けナット なし(固定ナット)
モデル、TS TFP
スイッチ機能 プログラム可能
切り替え温度 0.0
認証/試験証明書 認証なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ JA

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
製品カタログ JA

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
製品カタログ EN

(3.22 MB)