WSM03230C-01-C-V-230AG

商品番号
3711372
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
タイプ、マニュアルオーバーライド マニュアルオーバーライドなし        
モデル 標準
マニュアルオーバーライド いいえ
機能 3/2 方向切換バルブ
作動 磁気
バルブシリーズ WSM03230C-01
コイル設計 50–1836
キャビティ 03230
Qmax 値 [l/min] 12
製品ファミリー WSM03230C
コネクタタイプ DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
圧力範囲 P [bar] 0 - 500
コイル 230 V AC
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 12
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 12
公称サイズ 3
オブジェクト名 WSM03230C-01-C-V-230AG
Pmax [bar] 500
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 FKM
パーツ番号 3711372
パーツ番号、コイル 3019736
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
製品カタログ JA

(0.45 MB)

WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
製品カタログ EN

(0.45 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ JA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
製品カタログ JA

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
製品カタログ EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)