技術データ
コイル | 24V比例 |
---|---|
消費流量、prod.F | 0 - 100 |
機能 | 比例式減圧バルブ |
圧力設定 [bar] | プレ設定なし |
タイプ、マニュアルオーバーライド | マニュアルオーバーライドなし |
モデル | 標準 |
マニュアルオーバーライド | いいえ |
作動 | 比例 |
コイル設計 | 0 |
調整の種類 | 利用不可 |
キャビティ | 12S30 |
Qmax 値 [l/min] | 100 |
製品ファミリー | PDMC12S30P |
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 0 - 45 |
コネクタタイプ | Deutsch プラグコネクタ |
機能 | スプールバルブ |
圧力設定範囲 [bar] | 0 - 27 |
公称サイズ | 12 |
Pmax [bar] | 60 |
制御タイプ | パイロット操作式 |
設置タイプ | コンパクト |
シールの材質 | NBR |
パーツ番号、コイル | - |
設計 | カートリッジバルブ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ
JA
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ
EN
(0.12 MB)