P4WERE 06 Z30 D01-24PG E1A/V

商品番号
3708097
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
コイル 24V比例
消費流量、prod.F 0 - 80
機能 比例式方向制御バルブ
タイプ、マニュアルオーバーライド 隠れたマニュアルオーバーライド    
モデル 標準
マニュアルオーバーライド はい
作動 比例
コイル設計 OBE
調整の種類 利用不可
キャビティ ISO 4401-03-02-0-05
Qmax 値 [l/min] 80
製品ファミリー P4WERE 6 Z
コネクタタイプ 車載電子装置あり
機能 スプールバルブ
公称サイズ 6
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号、コイル -
設計 マニホールド搭載

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
P4WERE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
製品カタログ JA

(1.42 MB)

P4WERE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
製品カタログ EN

(1.42 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
ソフトウェア JA

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
ソフトウェア EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)