PDR10830-01-C-N-25-0

商品番号
3692632
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
コイル コイルなし
消費流量、prod.F 0 - 40
機能 比例式減圧バルブ
タイプ、マニュアルオーバーライド マニュアルオーバーライドなし        
モデル 標準
マニュアルオーバーライド いいえ
作動 比例
コイル設計 50–1836
調整の種類 利用不可
キャビティ EBR 10830
Qmax 値 [l/min] 40
製品ファミリー PDR10830
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 32
コネクタタイプ コイルなし
圧力設定範囲 [bar] 0 - 25
公称サイズ 10
Pmax [bar] 100
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 NBR
パーツ番号、コイル -
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
PDR10830 Proportional pressure control valve
製品カタログ JA

(0.31 MB)

PDR10830 Proportional pressure control valve
製品カタログ EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ JA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)