CSM1220-1-2-W/N/X60/O60-Z

商品番号
3683878
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
標準 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
電気出力 アナログ出力(0~10V)
補足詳細 標準
供給電圧、モーターポンプアッセンブリ 230/400-50-3 265/460-60-3
油圧バージョン 標準、オプションなし
筐体 CS CS1000、ディスプレー付き
ISO コード形式 ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
流体 標準鉱物油用

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Professional fluid monitoring
製品カタログ JA

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
製品カタログ EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ JA

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
製品カタログ JA

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
製品カタログ EN

(1.7 MB)