DZ5E-01X-150V

商品番号
3681421
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
追加機能 なし
バージョン なし
圧力設定 [bar] プレ設定なし
標準 圧力シーケンスバルブ
調整の種類 ツール
キャビティ 06020
Qmax 値 [l/min] 20
製品ファミリー DZ5E
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 350
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 20
圧力設定範囲 [bar] 10 - 150
公称サイズ 5
オブジェクト名 DZ5E-01X-150V
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 FKM
パーツ番号 3681421
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DZ5E Pressure Sequence Valve
製品カタログ JA

(0.3 MB)

DZ5E Pressure Sequence Valve
製品カタログ EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)