RSM10121-01-C-N-2-M240V

商品番号
3673300
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
分解能 40
機能 カウンターバランスバルブ
パイロット比率 2
調整の種類 ツール
キャビティ 10121
Qmax 値 [l/min] 60
製品ファミリー RSM10121
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 27 - 420
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 60
圧力設定範囲 [bar] 120 - 240
公称サイズ 10
オブジェクト名 RSM10121-01-C-N-2-M240V
Pmax [bar] 420
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 NBR
パーツ番号 3673300
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RSM10121 Counterbalance Valve
製品カタログ JA

(1.03 MB)

RSM10121 Counterbalance Valve
製品カタログ EN

(1.03 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)