PGE100-50-LCK1-N-3700 *

商品番号
3668208
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
ポート パイプスレッド ISO
位置、ポート 1 ラジアル
シール NBR
シャフト SAE C スプラインシャフト
取付フランジ フランジ Ø22
回転方向 逆時計回り
変位 0.5
サイズ PGE100

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Helical Gear Pump PGE
製品カタログ JA

(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
製品カタログ EN

(6.66 MB)