PPV102-180-10NRSV70H4-5600 *

商品番号
3668047
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
ドライブを通して シングルポンプ
ポート SAE、メートルねじ
位置、ポート 1 ラジアル
コントローラー 赤色圧力弁, 電源制御
シール NBR、WDR-バイトン
シャフト ISO キー溝シャフト Ø50mm
取付フランジ ISO 取り付けフランジ Ø180 4-hole
回転方向 時計回り方向の回転
変位 180
設定範囲 なし
サイズ PPV102