DZM12131PE-01-C-N-230V

商品番号
3658413
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
追加機能 リリーフ接続あり
バージョン なし
圧力設定 [bar] プレ設定なし
標準 圧力シーケンスバルブ
調整の種類 ツール
キャビティ 12131
Qmax 値 [l/min] 200
製品ファミリー DZM12131PE
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 200
圧力設定範囲 [bar] 5 - 230
公称サイズ 12
オブジェクト名 DZM12131PE-01-C-N-230V
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ メートル法
シールの材質 NBR
パーツ番号 3658413
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
製品カタログ JA

(0.45 MB)

DZM12131PE Pressure Sequence Valve
製品カタログ EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)