4WMH 6 G-F 01/N

商品番号
3638239
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
タイプ、マニュアルオーバーライド マニュアルオーバーライドなし        
モデル ラッチ
マニュアルオーバーライド いいえ
機能 4/3 方向切換バルブ
作動 手動
バルブシリーズ 4WMH 6 G-F
キャビティ ISO 4401-03-02-0-05
Qmax 値 [l/min] 70
製品ファミリー 4WMH 6 G
コネクタタイプ コイルなし
圧力範囲 P [bar] 0 - 350
コイル コイルなし
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 70
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 70
公称サイズ 6
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 NBR
パーツ番号、コイル -
設計 マニホールド搭載

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
製品カタログ JA

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
製品カタログ EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)