PPV102-560-10NRS-4L00-0-8200 *

商品番号
3575107
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
ドライブを通して シングルポンプ
ポート SAE、メートルねじ
位置、ポート 1 ラジアル
コントローラー 負荷検出制御
シール NBR、WDR-バイトン
シャフト ISO キー溝シャフト Ø70mm
取付フランジ ISO 取り付けフランジ Ø200 4-hole
回転方向 時計回り方向の回転
変位 560
設定範囲 なし
サイズ PPV102