4WH E 16 H S01/V

商品番号
3571991
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
タイプ、マニュアルオーバーライド マニュアルオーバーライドなし        
モデル 標準
マニュアルオーバーライド いいえ
機能 4/3 方向切換バルブ
作動 油圧
バルブシリーズ 4WH E 16 H
キャビティ ISO 4401-07-07-0-05
Qmax 値 [l/min] 300
製品ファミリー 4WH E 16 H
コネクタタイプ コイルなし
圧力範囲 P [bar] 12 - 350
コイル コイルなし
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 300
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 300
公称サイズ 16
オブジェクト名 4WH E 16 H S01/V
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号 3571991
パーツ番号、コイル -
設計 マニホールド搭載

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
4WH16 Directional spool valve
製品カタログ JA

(1.45 MB)

4WH16 Directional spool valve
製品カタログ EN

(1.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)