CX DBV-15-064-G1-F-H-EK

商品番号
3547508
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
モデルコード CX CX DBV
シール、固定 FPM
Kv 値、CX、直動式 [m³/h] 8.3
ハウジング材質 CX ステンレス鋼 V2A / 1.4305
接続サイズ CX G 1
公称サイズ DN CX 15
公称圧力 – CX 5-64 bar
シリーズ CX 2/2 ウェイ
認証/試験証明書 認証なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
製品カタログ JA

(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
製品カタログ EN

(2.69 MB)