技術データ
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
---|---|
シールの材質 | V= FPM (Viton) |
目詰まりインジケータ | O= 詳細なし |
接続サイズ | 該当事項なし |
接続タイプ | 接続なし |
フィルタリング精度 | 40 |
フィルタリングの材質 | XX= フィルタエレメントなし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

BUW3615746-00001
操作/メンテナンス説明書
JA
(3.42 MB)

BUW3615746-00001
操作/メンテナンス説明書
EN
(3.42 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Installation in
操作/メンテナンス説明書
JA
(5.91 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Installation in
操作/メンテナンス説明書
EN
(5.91 MB)