N10DM005

商品番号
3539237
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
サイズ 10
フィルタリングの材質、エレメント DM=Dimicron
シールの材質 V= FPM (Viton)
フィルタリング精度 5

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Filter element dimicron N15DM
製品カタログ JA

(0.82 MB)

Filter element dimicron N15DM
製品カタログ EN

(0.82 MB)